Magneetventiel VUVG-L10-T32H-MZT-M5-1H2L-F1A

8164336

GTIN: 4052568611965

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
125 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M5
Bedieningswijze
Elektrisch