Magneetventiel VUVG-L10-T32U-AZT-M7-1H2L-F1A
8164354
GTIN: 4052568612146
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
190 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M7
Bedieningswijze
Elektrisch