Magneetventiel VUVG-L14-T32U-MT-G18-1H2L-F1A

8164554

GTIN: 4052568612269

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
500 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch