Magneetventiel VUVG-L14-B52-ZT-G18-1H2L-F1A
8164569
GTIN: 4052568612412
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
780 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch