Normcilinder DSBC-40-400-D3-PPVA-N3
8165582
GTIN: 4052568597856
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
400 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar