Normcilinder DSBC-80-500-D3-PPSA-N3
8165598
GTIN: 4052568598006
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
500 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping