Normcilinder DSBC-100-40-D3-PPVA-N3

8165656

GTIN: 4052568598082

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
40 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar