Normcilinder DSBC-125-25-D3-PPVA-N3
8165670
GTIN: 4052568598228
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
125 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
7363 N
Slag
25 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar