Normcilinder DSBC-125-320-D3-PPSA-N3
8165673
GTIN: 4052568598259
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
125 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
7363 N
Slag
320 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping