Door medium gescheiden magneetventiel VYKA-F7-M32-12-PF-5YQ7

8170083

GTIN: 4052568962197

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Wipventiel met membraanafdichting
Ventielfunctie
3/2 open/gesloten monostabiel
Debiet water bij max. bedrijfsdruk
0,5 l/min
Debiet Kv
0.021 m³/h