Mediagescheiden magneetventiel VYKA
Met een breedte van slechts 7 mm (nominaal 1,2 mm) regelt het VYKA zeer kleine, en ook agressieve vloeistofhoeveelheden (µl, ml) met de hoogste nauwkeurigheid. De houdstroomverlaging van de opsteekbare elektronica VAVE verhindert dat gevoelige media verwarmd wordt.
- Hoogste vermogensdichtheid en precisie in de kleinste ruimtes (1,2 mm nominale breedte met een breedte van slechts 7 mm)
- Hoge herhaalnauwkeurigheid en precisie in doseerprocessen, zelfs voor de kleinste volumes
- Zeer goede spoelbaarheid en minimaal mediagebruik dankzij geoptimaliseerde vloeistofkamer en klein intern volume
- FDA-genoteerde materialen (PEEK, EPDM, FKM, FFKM) ook geschikt voor agressieve media
- Ook ideaal voor gastoepassingen dankzij minimale lekkagewaarden
- Optioneel met opschuifbare aansluitplaat VAVE-K1 met houdstroomreductie als toebehoren om de warmte-inbreng te minimaliseren
- Ontwikkeld conform ISO 13485
- Duurzame werking door efficiënte aansturing