Door medium gescheiden magneetventiel VYKA-F7-M32-12-PV-5YQ7
8170084
GTIN: 4052568614508
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Wipventiel met membraanafdichting
Ventielfunctie
3/2 open/gesloten monostabiel
Debiet water bij max. bedrijfsdruk
0,5 l/min
Debiet Kv
0.021 m³/h