Door medium gescheiden magneetventiel VYKA-F7-M22C-12-PF-5YQ7
8170086
GTIN: 4052568962302
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Wipventiel met membraanafdichting
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Debiet water bij max. bedrijfsdruk
0,45 l/min
Debiet Kv
0.018 m³/h