Door medium gescheiden magneetventiel VYKA-F7-M22U-12-PF-5YQ7

8170089

GTIN: 4052568962319

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Wipventiel met membraanafdichting
Ventielfunctie
2/2 open monostabiel
Debiet water bij max. bedrijfsdruk
0,40 l/min
Debiet Kv
0.018 m³/h