Door medium gescheiden magneetventiel VYKA-F7-M22U-12-PV-5YQ7
8170090
GTIN: 4052568614546
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Wipventiel met membraanafdichting
Ventielfunctie
2/2 open monostabiel
Debiet water bij max. bedrijfsdruk
0,40 l/min
Debiet Kv
0.018 m³/h