Parallelgrijpers HPPH-16-16-NC-P-R12

8171874

GTIN: 4052568651824

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Plat bevestigingstype voor grijpvingers - Geleiding - Tandheugel/rondsel - met grijpvinger - Pneumatische grijper - Gedwongen geleid bewegingsverloop
Slag per grijpklauw
8 mm
Positiedetectie
met geïntegreerd meetlinieaal
Pneumatische aansluiting
voor insteekaansluiting met buiten-Ø 4 mm