Parallelgrijpers HPPH
De HPPH parallelgrijper-ventielcombinatie is speciaal ontwikkeld voor de samenwerking tussen mens en robot en kan worden gecombineerd met vele cobots of robots dankzij de universele robotinterface. De lage hoogte met een laag massatraagheidsmoment zorgt voor een hoge dynamiek.
- Voor veilige samenwerking tussen mens en robot tot 0,5 MPa
- Grijper-ventielcombinatie met geïntegreerde sensortechnologie en lage hoogte
- Verkort de cyclustijd en bespaart tot 75% perslucht vergeleken met afzonderlijke componenten
- TÜV-certificering voor grijpers met vingers volgens ISO 15066
- Voor veel verschillende cobots en robots dankzij mechanische robotinterface in overeenstemming met ISO 9409-1-50-4-M6
- Grijpkrachtbeveiliging voor veilige bediening, ook in de noodstopmodus
- Veelzijdige aansturing via digitale I/O (PNP/NPN) of IO-Link®
- Duurzame productie door gereduceerd materiaalgebruik
- Duurzame werking dankzij geïntegreerde aansturing