Pinchventiel VZQA-C-M22U-50-GG-V2V4E-2
8172745
GTIN: 4052568611385
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Pinchventiel pneumatisch bediend
Ventielfunctie
2/2 open monostabiel
Aansluiting armatuur
G2
Debiet Kv
72 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 2 bar