Drukopbouw- en ontluchtingsventiel MS6-SV-1/2-C-10V24-S-AD7
8172785
GTIN: 4052568606169
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5700 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 10 bar
Bedieningswijze
Elektrisch