Magneetventiel VUVG-L18-T32U-AT-G14-1H2L-F1A
8172831
GTIN: 4052568617837
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
970 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch