Magneetventiel VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-F1A

8172835

GTIN: 4052568617875

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch