Magneetventiel VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-F1A

8173199

GTIN: 4052568607074

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
180 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M5
Bedieningswijze
Elektrisch