Drukopbouwventiel MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
8176513
GTIN: 4052568625498
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5000 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 7 bar
Bedieningswijze
Elektrisch