Compacte cilinder ADN-16-60-A-P-A
8178763
GTIN: 4052568621438
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
60 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden