Compacte cilinder ADN-20-35-A-PPS-A

8178863

GTIN: 4052568621490

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
35 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping