Compacte cilinder ADN-20-70-I-PPS-A

8178866

GTIN: 4052568621513

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
70 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping