Compacte cilinder ADN-25-70-I-P-A

8178880

GTIN: 4052568621537

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
70 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden