Compacte cilinder ADN-25-35-A-PPS-A
8178882
GTIN: 4052568621544
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
35 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping