Compacte cilinder ADN-32-35-I-P-A

8179019

GTIN: 4052568621605

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
35 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden