Compacte cilinder ADN-32-70-I-PPS-A

8179024

GTIN: 4052568621643

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
70 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping