Compacte cilinder ADN-40-70-I-P-A

8179034

GTIN: 4052568621674

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
70 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden