Druksensor SPAF-P10R-Q6-L-PNLK-VB-M12

8181234

GTIN: 4052568650148

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
QS-6