Druksensor SPAN-P12R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8182642

GTIN: 4052568617295

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
12 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Uitwendige schroefdraad R1/8 - Inwendige schroefdraad M5