Radiaalgrijper HERC-16-180-A-EA
8183820
GTIN: 4052568798079
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Max. openingshoek
180 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Max. moment aan de grijpklauw Mx statisch
2 Nm