Radiaalgrijper HERC

De elektrische radiaalgrijper HERC biedt een eenvoudige, voordelige oplossing voor radiale grijpbewegingen tot 180°. Perfect voor eenvoudige Pick and Place-taken waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een elektrische oplossing boven een pneumatische. Optimaal voor de trend naar elektrificatie van de automatisering.
  • Ideaal voor radiale 180°-grijpbewegingen en het verplaatsen van onderdelen in krappe ruimtes
  • Plug and Work: Geïntegreerde controller met I/O-interface bespaart kosten en aansluitwerk
  • Eenvoudige IO-aansturing voor de openen/sluiten-beweging
  • Handmatig instelbare grijpkracht in 4 stappen voor aanpassing aan verschillende werkstukken
  • Belastbare en nauwkeurige kogelgeleiding
  • Veelzijdige bevestigings- en montagemogelijkheden
  • Aanbevolen voor productie-installaties voor de productie van li-ionbatterijen, F1A
  • Voedselveilig vet NSFH1
  • Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen