Proportioneel ventiel VPWS-1-B-6-PC15-10-V

8186783

GTIN: 4052568630966

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 proportioneel ventiel gesloten
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 15 mm
Normaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
68 l/min - 88 l/min