Proportioneel ventiel VPWS-0.3-B-6-PC8-10-V
8186784
GTIN: 4052568642013
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 proportioneel ventiel gesloten
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 8 mm
Normaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
6.6 l/min - 8 l/min