Vacuümgenerator VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A

8187684

GTIN: 4052568634742

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
89 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
25 l/min