Vacuümgenerator VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RO2-F1A
8187685
GTIN: 4052568634759
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. vacuüm
88 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
51.6 l/min