Drukopbouw- en ontluchtingsventiel MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG-MP1
8190258
GTIN: 4052568635626
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4300 l/min
Bedrijfsdruk
3.5 bar - 10 bar
Bedieningswijze
Elektrisch