Tandriemas ELGD-TB-KF-60-800-0H-PU2
8192348
GTIN: 4052568644949
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
350 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,04 mm