• Producten
  • Downloads
  • Diagrams

ELGD-TB - de nieuwe generatie elektrische tandriemassen in standaarduitvoering

De tandriemas ELGD-TB met interne dubbelzijdige kogelomloopgeleiding en tandriemaandrijving wordt beschermd door een permanent magnetische roestvast stalen afdektape. Het assortiment omvat 6 normale uitvoeringen van 30 tot 160 mm breedte en begint met de hoofdmaten 60/80. Meer bouwgroottes volgen in 2024. Er zijn al een maximale slag van 8,5 m en verschillende sledeopties beschikbaar.

1. Intern ontwikkelde, innovatieve geleidingstechnologie

  • Grote stijfheid
  • Geleiding bovengemiddeld hoog belastbaar
  • Laag gewicht
  • Nauwkeurige en stille, bijna trillingsvrije sledebeweging over het hele slagbereik tot 2,5 m
  • Downsizing mogelijk: lager gewicht, kleinere inbouwafmetingen, lagere kosten
  • Bijna trillingsvrije en zeer soepele sledebeweging
  • Hoge snelheden over het hele slagbereik tot 8,5 m
  • Zeer lange levensduur

2. Innovatieve roestvast stalen afdektape-oplossing

  • Magnetische bandkering zonder wrijvende componenten aan de buitenkant
  • Schoon oppervlak, geen slijtage aan de buitenkant
  • Minimale deeltjesemissie voor gebruik in de cleanroom
  • Minder binnendringen van vuil in moeilijke omgevingscondities

3. Twee profielvarianten

Normaal (ELGD-TB): vierkante profieldoorsnede met geoptimaliseerd ontwerp

Breed (ELGD-TB-WD): gereduceerde profielhoogte voor kleinere inbouwafmetingen en compactere handlingsystemen

  • Hoge torsiestijfheid met lager gewicht en lagere kosten
  • 30% lichter, stijfheid en belastbaarheid desondanks vergelijkbaar met de as met normale profielbreedte
  • Totale hoogte verminderd met 30%: toevoerkrachten toch vergelijkbaar met de as met normale profielhoogte

ELGD

4. Diverse sledeopties

  • Lange slede en tweede vrij bewegende slede
  • Voor grotere axiale en transversale koppels en hogere belastingen
  • Extra bevestigingsmogelijkheden
  • Langere levensduur door verminderde, gesplitste geleidingsbelasting met tweede slede

Toepassingsvoorbeeld met tweede slede: eenvoudige en flexibele dubbele Pick and Place-oplossing

  • Zeer compact ontwerp met onafhankelijke beweging van beide Z-assen
  • Lange Z-asgeleiding voor hoge stijfheid, zelfs bij hoge snelheden en belastingen

Toepassingsvoorbeeld ELGD-TB met tweede sledes

5. Geoptimaliseerd profielontwerp

  • Geoptimaliseerde krachtoverbrenging en koppelabsorptie
  • Zeer grote stijfheid
  • Lange slagen tot max. 8,5 m

6. Selecteerbare motorposities

  • Vrij selecteerbaar op twee posities aan het einde van de as
  • Motor met kabelaansluiting kan in 4 x 90° om zijn eigen as worden gemonteerd
  • Ombouw op elk moment mogelijk
  • Definieer een bevestigingsvariant met artikelnummer als standaard en converteer vervolgens naar alternatieve posities indien nodig

ELGD motor posities

7. Verschillende tandriemmaterialen

  • Polyurethaan (PU2) met textielcoating voor een lange levensduur en een hogere weerstand tegen koel-smeer-vloeistoffen. Stalen treklementen maken de overdracht van grote krachten en een zeer goede dynamische controleerbaarheid van de as mogelijk
  • Polyurethaan (PU1) zonder ommanteling maar met stalen trekelement voor toepassingen in de levensmiddelensector

8. Veiligheid door optionele sensordetectie

  • Inductieve naderingssensor SIES-8M als NC/NO-contact met schakeluitgang PNP en NPN in beschermingsklasse IP67
  • Eenvoudige montage zonder extra montagemateriaal van maximaal 2 sensoren in de profielgroef
  • Verzonken montage zonder storende randen buiten de aandrijfdoorsnede
  • Sensoren kunnen later eenvoudig worden toegevoegd of verplaatst

Inductieve naderingssensor SIES-8M als NC/NO-contact met schakeluitgang PNP en NPN in beschermingsklasse IP67 voor ELGD-BS

Een krachtige assenfamilie met hoge stijfheid, grote toevoerkrachten en duurzaam geleidingssysteem

Met de ELGD assenfamilie en de verschillende spindel- en tandriemaandrijvingen in standaard- en brede uitvoeringen kan een breed scala aan taken worden uitgevoerd in de automatiseringstechniek. Of het nu gaat om Pick and Place, 3D-baan of verpakkings- en controleprocessen, ELGD biedt een breed scala aan mogelijkheden. Ideaal voor de elektronica-industrie (ook in cleanrooms), verpakkingstechnologie, machinebouw (inclusief additive manufacturing, ook bekend als 3D-printen) en de automobielindustrie en vele andere toepassingsgebieden.