Tandriemas ELGD-TB-KF-80-500-0H-PU2

8192356

GTIN: 4052568645021

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
800 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,04 mm