Tandriemas ELGD-TB-KF-80-600-0H-PU2
8192357
GTIN: 4052568645038
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
800 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,04 mm