Tandriemas ELGD-TB-KF-120-200-0H-PU2

8192364

GTIN: 4052568775957

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
1300 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,04 mm