Tandriemas ELGD-TB-KF-WD-100-200-0H-L-PU2

8192374

GTIN: 4052568645106

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
100
Max. toevoerkracht Fx
240 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,04 mm