1. Intern ontwikkelde, innovatieve geleidingstechnologie
- Grote stijfheid
- Geleiding bovengemiddeld hoog belastbaar
- Laag gewicht
- Nauwkeurige en soepele, bijna trillingsvrije sledebeweging over het hele slagbereik tot 2,5 m
- Downsizing mogelijk: lager gewicht, kleinere inbouwafmetingen, lagere kosten
- Bijna trillingsvrije en zeer soepele sledebeweging
- Hoge snelheden over het hele slagbereik tot 8,5m
- Zeer lange levensduur
2. Innovatieve roestvast stalen afdektape-oplossing
- Magnetische bandkering zonder wrijvende componenten aan de buitenkant
- Schoon oppervlak, geen slijtage aan de buitenkant
- Minimale deeltjesemissie voor gebruik in de cleanroom
- Minder binnendringen van vuil in moeilijke omgevingscondities
3. Twee profielvarianten
Breed (ELGD-TB-WD): gereduceerde profielhoogte voor kleinere installatieafmetingen en compactere handlingsystemen
- Hoge torsiestijfheid met lager gewicht en lagere kosten
- 30% lichter, stijfheid en belastbaarheid desondanks vergelijkbaar met de as met normale profielbreedte
- Totale hoogte verminderd met 30%: toevoerkrachten toch vergelijkbaar met de as met normale profielhoogte
Normaal (ELGD-TB): vierkante profieldoorsnede met geoptimaliseerd ontwerp
4. Diverse sledeopties
- Lange slede en tweede vrij bewegende slede
- Voor grotere axiale en transversale koppels en hogere belastingen
- Extra montageopties
- Langere levensduur door verminderde, gesplitste geleidingsbelasting met tweede slede
Toepassingsvoorbeeld met tweede slede: eenvoudige en flexibele dubbele Pick and Place-oplossing
- Zeer compact ontwerp met onafhankelijke beweging van beide Z-assen
- Lange Z-asgeleiding voor hoge stijfheid, zelfs bij hoge snelheden en belastingen
5. Geoptimaliseerd profielontwerp
- Geoptimaliseerde krachtoverbrenging en koppelabsorptie
- Zeer grote stijfheid
- Lange slagen tot max. 8,5m
6. Selecteerbare motorposities
7. Verschillende tandriemmaterialen
- Polyurethaan (PU2) met textielcoating voor een lange levensduur en een hogere weerstand tegen koel-smeer-vloeistoffen. Stalen trekelementen maken de overdracht van grote krachten en een zeer goede dynamische controleerbaarheid van de as mogelijk
- Polyurethaan (PU1) zonder ommanteling maar met stalen trekelement voor toepassingen in de levensmiddelensector
8. Veiligheid door optionele sensordetectie
- Inductieve naderingssensor SIES-8M als NC/NO-contact met schakeluitgang PNP en NPN in beschermingsklasse IP67
- Eenvoudige montage zonder extra montagemateriaal van maximaal 2 sensoren in de profielgroef
- Verzonken montage zonder storende randen buiten de aandrijfdoorsnede
- Sensoren kunnen later eenvoudig worden toegevoegd of verplaatst