Tandriemas ELGD-TB-KF-WD-120-600-0H-L-PU2

8192387

GTIN: 4052568776084

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
500 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,04 mm