Magneetventiel VUVS-L25-M52-MD-N14-FN
8192996
GTIN: 4052568642129
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatische aansluiting 1
1/4 NPT
Pneumatische werkaansluiting
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch