Magneetventiel VUVS-L25-P53E-MD-N14-FN
8192999
GTIN: 4052568642150
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
1/4 NPT
Pneumatische werkaansluiting
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch